{voss/40_voss_lok40/1_ueberwurfmutter.prj},{NB=7000382300},{BZ=7000382300},{VK=40-N-14-SST},{D1=14},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{SW3=25},{H=15.0},{D2=14.3},{D4=16.9},{D5=22.6},{D6=24.7},{D7=22.6},{D8=24.7},{T1=0.8},{T2=3.0},{T3=4.5},{T4=1.0},{RAL=9.3},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10