{voss/40_voss_lok40/2_ueberwurfschraube.prj},{NB=7001417400},{BZ=7001417400},{VK=40-SU-14-SST},{D1=14},{D3=M20x1,5},{D3NDM=20},{D3P=1.5},{DK=Info 2},{SW3=22},{H=20},{D2=14.3},{D5=17.2},{D6=21.7},{D7=17.7},{GEWR=17.7},{F1=3.0},{L1=2.5},{L2=13},{L3=16.15},{RAL=3.2},{EBP=13},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 10