{voss/1_din_sae/5_ventile/rv_patrone.prj},{NB=0605032000},{BZ=0605032000},{VK=GP-VNRCO-NW24},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{TYP=RVP 24},{PB=PB 400},{D=24},{D1=10},{D2=7.0},{L1=11},{L2=8.0},{L3=17.0},{L=35.0},{PAGE=282},{DM=22.000},{DBUB=3.700},{DBU=14.200},{DINN=19.000},{DST=3.000},{ND=18.950},{NA=6.800},{NBR=5.300},{SR=4.000},{STUETZRING=SG-19,1-24,1-1,4-P},{STD=24.100},{STH=1.400},{ORING=18x3},{S=3.000},{TINN=24.800},{ABBU=4.000},{BBU=2.500}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 9