{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv_10_l.prj},{NB=0034229900},{BZ=0034229900},{VK=24-BV10CO-L15x2-C19},{RHR=L 15 x 2},{PN=PN 400},{D3=9.1},{D4=11.3},{L1=21.5},{FRM=A},{GEW=1.2},{BOA=14.500},{BOL=9.100},{BOD=13.800},{BOBD=0.000},{BOL1=0.000},{BOOR=12x2},{RD=12.000},{RD1=2.000},{INFO=Katalog},{INFO2=Bördel}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 17