{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv_10_s.prj},{NB=0034829900},{BZ=0034829900},{VK=24-BV10CO-S20x2,5-C19},{RHR=S 20 x 2,5},{PN=PN 420},{D3=13.5},{D4=15.3},{L1=32.0},{INFO=Katalog},{INFO2=Info},{GEWD3=13.5},{FORM=B},{RD1=2.4},{BOA=19.4},{BOL=12.0},{BOD=19.5},{BOBD=26.0},{BOL1=8.7},{BOORING=16,3x2,4}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 26