{voss/1_din_sae/3_din_programm/11_reduzierungen/gerade_reduziereinsatz_l.prj},{NB=0199802074},{BZ=0199802074},{VK=24-SWS-L42-L10},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 10},{REIHE2=L 42},{D2=42.000},{D1=10.000},{PN=PN 160},{L1=59.0},{L2=44.0},{SW1=46},{SW2=60},{SW3=19},{PAGE=183},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M16x1.5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H1=0.000},{H2=24.000},{RAL1=32.500},{RAL2=23.000},{GEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDM=52.000},{P=2.000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 76