{voss/1_din_sae/3_din_programm/11_reduzierungen/gerade_reduziereinsatz_s.prj},{NB=0199872074},{BZ=0199872074},{VK=24-SWS-S38-S10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 10},{REIHE2=S 38},{D2=38.000},{D1=10.000},{PN=PN 315},{L1=71.0},{L2=54.5},{SW1=41},{SW2=60},{SW3=22},{PAGE=185},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M18x1,5},{NDMKONUS=18.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=7.000},{H1=0.000},{H2=32.500},{RAL1=40.000},{RAL2=31.000},{GEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDM=52.000},{P=2.000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 82