{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/gerade_aufschr_rz_l.prj},{NB=0144122009},{BZ=0144122009},{VK=24-SC-L10-IG3/8-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 10},{RHR1=-},{D1=10.000},{PN=PN 315},{GEWD2=G 3/8},{NDM=16.662},{L1=41.0},{L2=26.0},{SW1=24},{SW3=19},{I=17.0},{PAGE=177},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M16x1.5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H=15.500},{IF1=3.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71