{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/gerade_aufschr_mz.prj},{NB=0143452009},{BZ=0143452009},{VK=24-SC-L42-IM48-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 42},{RHR1=-},{D1=42.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{L1=65.0},{L2=42.0},{SW1=60},{SW3=60},{I=28.0},{PAGE=176},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{IF1=5.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 110