{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_winkel_verschr_dko_02.prj},{NB=1158272057},{DT=1.000},{VK=24-SWOEC-L18},{BZ=1158272057},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 18},{RHR1=-},{D1=18.000},{PN=PN 400},{DY=15},{DY2=13.0},{LG2=31},{L1=40},{L2=23.5},{L5=35.5},{SW2=24},{R=5.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{SW3=32},{G=18.6},{FORM=EW},{PAGE=170},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.500},{F1=3.000},{KBOHRUNG=15.000},{H=18.000},{DKFD=17.200},{DKOAD=22.000},{DBOHRUNG=13.000},{HDKO=19.000},{RAL1=19.900},{ABSTM=18.900},{GEWLM=9.500},{ORING=15x2},{S=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{V=2},{V1=1.50},{INFO=Katalog}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 83