{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_mz.prj},{NB=1162502009},{BZ=1162502009},{DT=2.000},{D1=6.000},{NDM=12.000},{P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=19},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOLC-S6-M12E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{PN=PN 800},{GEWD2=M 12 x 1,5},{PAGE=149}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 103