{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/anschlussfl_zako_lp.prj},{NB=0518662000},{BZ=0518662000},{VK=Z-TPO-LP60,3x4,5-3S21/2-M12},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{D1=60.300},{S=4.500},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{L2=42},{L3=15},{I=18.0},{ZS=M 12 x 60},{A=114},{B=109},{AM=85},{S1=50.8},{S2=88.9},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=258},{ID=62.300},{ID2=67.000},{FLH=20.500},{BOHRD=13.500},{FLW=26.000},{RFL1=54.000},{RFL2=13.000},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH1=61.000},{L31=15.000},{FD=62.000},{ORNDI=67.600},{ORNDA=76.000},{ORNT=2.800},{ZH=6.000},{SNDM=12.000},{SL=60.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=36.000},{V=1.200},{SKDM=9.853}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 11