{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/rohrfl_zako_lp_eins.prj},{NB=0518862000},{BZ=0518862000},{VK=Z-PT-LP60,3x4,5-3S21/2-M12},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{D1=60.300},{S=4.500},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{L1=39.0},{L2=58.0},{L3=20.5},{A=114},{B=109},{AM=85},{S1=50.8},{S2=88.9},{PAGE=260},{ID=62.300},{ID2=67.000},{FLH=20.500},{BOHRD=13.500},{FLW=26.000},{RFL1=54.000},{RFL2=13.000},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH2=58.000},{L32=12.000},{FD=62.000},{ZH=6.000},{SWN=18.000},{MN=10.800},{ZS=M12 x 80},{SNDM=12.000},{SL=80.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=36.000},{V=1.200},{SKDM=9.853}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 11