{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/quadrat_rohrfl_zako6000psi.prj},{NB=0515111986},{BZ=0515111986},{VK=Z-TTO-50x8-HC85-C19},{BZ1=0511221900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0036351900},{ORING=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{NW=34},{D=85},{D2=63},{D3=31.0},{L2=109.0},{L3=17.0},{ZS=M 14 x 120},{A=85},{AM=190},{PAGE=242},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{BKD=45.600},{KRH=56.000},{KRH2=53.000},{BOHRD=15.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORINGFL=47,2x3,5},{L31=10.000},{L32=7.000},{SNDM=14.000},{SL=120.000},{K=14.000},{DK=21.000},{SW=12.000},{T=7.000},{STL=40.000},{V=1.400},{SKDM=11.546},{CTRL=2.000},{MM=11.000},{SWM=22.000},{FL2=Nut}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 70