{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/rohrverb_w_zako_lp.prj},{NB=0500622000},{BZ=0500622000},{VK=Z-TTEO-LP76,1x2,9-3S21/2-M12},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{D3=64},{NW=2 1/2\"},{D2=84.10},{L=146},{A=114},{B=109},{AM=85},{S1=50.8},{S2=88.9},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=261},{BIEGER=95.000},{D=76.100},{S=2.900},{BOHRD=13.000},{RA=54.000},{RB=13.000},{DB=74.900},{ANB=84.900},{ANH=9.000},{H1=19.000},{GH=38.000},{L3=9.600},{ORNDI=66.900},{ORNDA=75.300},{ORNT=2.800},{ZS=M 12 x 40},{SNDM=12.000},{SL=40.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=34.750},{V=1.200},{SKDM=9.853}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6