{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_zako_kragenring.prj},{NB=0036251900},{BZ=0036251900},{VK=Z-R-38x5-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=38 x 5},{D1=38.000},{S=5.000},{TEIL=3},{D2=52},{D3=26.0},{L3=0.0},{PAGE=246-256},{BKD=35.400},{KRH=0.000},{KRH2=38.000},{ORNT=0.000},{ORNDI=0.000},{ORNDA=0.000},{ORING=0.000},{L31=0.000},{L32=7.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 72