{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/manometer_verschr_dko.prj},{NB=1142522058},{BZ=1142522058},{VK=24-SWOPGS-S6-IG1/4B},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 6},{GEWD2=G 1/4},{D1=6},{PN=PN 630},{DY=2.5},{KBOHRUNG=2.5},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=35.5},{L2=21.0},{SW1=19},{SW3=17},{HDR=4.6},{I=14.5},{G=5.4},{INFO=Katalog},{PAGE=203},{DKOFD=5.200},{DKOAD=10.700},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{RAL1=16.600},{ORING=4x1,5},{S=1.500},{D5=5.800},{DK=8.000},{ABSD=18.800},{ABS=4.000},{BOHR2=2.500},{BL1=12.500},{BOHR3=6.500},{BL2=3.500},{H=3.000},{H2=4.600}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14