{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_45_winkel_verschr_dko_02.prj},{NB=1170022090},{BZ=1170022090},{VK=24-SWOE45C-L6x1-BV10},{INFO2=Info },{INFO3=Info},{REIHE1=L 6},{RHR1=6 x 1},{D1=6.000},{PN=PN 315},{DY=4},{DY2=2.5},{LG2=21.0},{L1=33.0},{L2=14.0},{L5=26.0},{SW2=19},{SW3=14},{G=6.9},{FORM=EV},{INFO=Katalog},{PAGE=171},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M12x1,5},{NDMKONUS=12.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.500},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=17.800},{DKFD=5.300},{DKOAD=8.500},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{RAL1=17.100},{ABSTM=16.300},{GEWLM=7.500},{ORING=4x1,5},{S=1.500},{BOD=6.300},{D3=2.900},{D4=4.200},{KBH=7.500},{X=0.800},{RANLP=7.800},{KBOEH=16.500},{R=3.000},{XX=6.000},{Y=6.000},{DT=2.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 83