{voss/1_din_sae/3_din_programm/9_schweissverschr/schweissnippel.prj},{NB=0070739967},{BZ=0070739967},{VK=24-WDNPSO-14x2,5-C10},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 14},{ROHR=14 x 2,5},{PN=PN 400},{D7=9.0},{D1=14.000},{L1=38.5},{L2=39.5},{ORING=10x2},{DORING=0.000},{INFO=Katalog},{S=2.000},{PAGE=195},{ANS=10.500},{DKOFD=13.600},{DKOAD=18.000},{L3=13.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 45