{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_rz_wd.prj},{NB=1157512009},{BZ=1157512009},{VK=24-BEEC-S6-G1/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PB=PB 500},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{D7=18.9},{DDKR=20.000},{L1=31.5},{L2=16.5},{L3=14.0},{L4=30.5},{SW2=22},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=53},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{SW4H=4.600},{HOHLB=4.000},{STD=23.200},{BD=18.200},{X1=6.500},{X2=7.500},{Y1=5.000},{Y2=5.000},{HDKR=3.000},{H1DKR=1.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 104