{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/kompakt_hd_rz.prj},{NB=1150522009},{BZ=1150522009},{VK=24-BCEC-L42-G11/2E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE=L 42},{ROHR=-},{ROHRAD=42.000},{PN=PB 250},{GEWD2=G 1 1/2 A},{D2=47.803},{KDMD2=44.845},{D7=55.9},{L1=62.5},{L2=40.0},{L3=40.5},{L4=80.0},{SW2=65},{LOGO=1.286},{SW3=60},{SW4=55},{H=24.0},{I=22},{AM=650},{KD=42},{KOT=11.000},{KAD=45.000},{KGEW=M52x2},{KNDM=52.000},{KKDM=49.546},{KP=2.000},{DRH=3.500},{DRH1=2.600},{SW4H=11.100},{I1=16.000},{F1=4.000},{KOBOH=36.000},{HOHB=31.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 112