{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/einzelteile_winkel_flansch_verschr.prj},{NB=0795152000},{CTRL4=1.000},{VK=24-FE-L28-HC40},{CTRL3=1.000},{CTRL2=2.000},{CTRL=2.000},{BZ=0795152000},{BZ3=0010352000},{BZ4=0004352100},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 28},{PB=PB 100},{DLK=40},{L1=49},{L2=32.5},{L3=28.0},{SW3=41},{AM=10},{T5=7.5},{PAGE=229},{KONUSD=28.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=30.300},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{I1=14.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=24.000},{H=21.000},{AK=42.000},{HD=32.000},{H1=8.000},{H2=38.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{ANB=21.800},{ANH=0.000},{GH=44.000},{KS=6.000},{TS=3.000},{DKS=10.000},{SWS=5.000},{DW=11.800},{DA=6.500},{HW=1.600},{NDMS=6.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 17