{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_sae_flansch_verschr_st.prj},{NB=0305112081},{BZ=0305112081},{CTRL1=1.000},{L1=85},{L2=54.0},{SW1=46},{SW3=60},{I=19},{NDMS=12.000},{A=94},{B=83},{AM=85},{S1=35.7},{S2=69.9},{D=47.220},{S=3.530},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=60.300},{HD=50.000},{H1=16.000},{H2=8.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=61.100},{ANH=7.500},{GH=25.000},{DB=50.800},{RA=41.000},{RB=12.000},{SD=24.000},{H3=30.000},{BH=0.000},{SWD=51.800},{BOHRUNG=0.000},{GL=70.000},{BS=29.750},{KS=12.000},{TS=6.000},{DKS=18.000},{LS=35.000},{SWS=10.000},{CHMF=1.200},{VK=24-FSO-S38-3S11/2-M12},{BZ1=0397822050},{BZ2=0396112000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 24