{voss/1_din_sae/5_ventile/rz_wr_zyl_peflex.prj},{NB=0604382009},{BZ=0604382009},{VK=24-VNROTPC-L35-G11/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{SW4H=32.500},{SPALT=3.500},{RHR1=-},{D1=35.000},{PB=PB 100},{GEWD2=G 1 1/4 A},{NDM=41.910},{L1=93.0},{L2=71.5},{SW1=60},{SW3=50},{SW4=65},{I=20},{AM=330},{PAGE=280},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{EINBD=49.900},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{ADDR=46.000},{SW1GD=57.000},{SW1H=19.000},{SW4BH=8.000},{SW4BD=64.800},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 99