{voss/1_din_sae/5_ventile/rv_metr_zyl_peflex.prj},{NB=0601402009},{BZ=0601402009},{VK=24-VNROPTC-S6-M12E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PB=PB 630},{GEWD2=M 12 x 1,5},{D2=12.000},{KDMD2=10.160},{PD2=1.5},{L1=46.5},{L2=31.5},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=50},{KOD=6.000},{KOT=7.000},{KOAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{KNDM=14.000},{KKDM=12.160},{KP=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KOBO=4.000},{H=16.5},{BOD=4.000},{EIBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{SW1GD=13.700},{SW1H=7.000},{SW4H=13.500},{SW4BH=2.000},{SW4BD=18.800},{SPALT=2.000},{BOD1=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 103