{voss/1_din_sae/5_ventile/rv_wr_zyl_peflex.prj},{NB=0602402009},{BZ=0602402009},{VK=24-VNROPTC-S6-G1/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PB=PB 630},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{L1=46.5},{L2=31.5},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=60},{PAGE=278},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=18.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=16.600},{SW1GD=13.700},{SW1H=7.000},{SW4H=13.500},{SW4BH=2.000},{SW4BD=18.800},{SPALT=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 103