{voss/1_din_sae/3_din_programm/9_schweissverschr/einschweiss_schott_verschr.prj},{NB=0141500009},{BZ=0141500009},{VK=24-WDBHSC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PN=PN 630},{D2=20},{L1=89},{L2=60},{SW3=17},{PAGE=173},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 103