{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_rz_formb.prj},{NB=0165432007},{BZ=0165432007},{VK=24-SWSDS-L35-G11/4B},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 35},{ROHRAD=35.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=G 1 1/4 A},{NDM=41.910},{L3=77.0},{L5=42.5},{SW1=50},{SW3=50},{I=20},{AM=540},{PAGE=135},{D1=35.000},{RAL1=30.500},{RAL2=21.500},{LST=62.500},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{H=24.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=49.000},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{DK=46.300}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 24