{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_mz_forme.prj},{NB=0174892007},{BZ=0174892007},{VK=24-SWSDS-L42-M48E},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{PN=PN 160},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{L3=86.5},{L5=46.5},{SW1=55},{SW3=60},{I=22},{AM=500},{PAGE=136},{D1=42.000},{RAL1=32.500},{RAL2=23.000},{LST=68.500},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{BOHRD=35.000},{EINBD=54.900},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=51.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 20