{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/einzelteile_gerade_flansch_verschr.prj},{NB=0795392000},{BZ=0795392000},{VK=24-FS-L15-HC40},{BZ3=0010202000},{BZ4=0004202100},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 15},{PB=PB 100},{DLK=40},{L1=43},{L2=28.0},{SW3=27},{AM=10},{T5=7.0},{PAGE=228},{KONUSD=15.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=17.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=17.000},{AK=42.000},{HD=26.000},{H1=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{DS=6.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 9