{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_flansch_verschr.prj},{NB=0195102081},{BZ=0195102081},{VK=24-FSO-S16-HC35-M6},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 16},{PB=PB 315},{DLK=35},{L1=40},{L2=21.0},{SW3=30},{I=12.5},{ZS=M 6 x 22},{SWS=5.000},{DW=11.800},{DA=6.500},{HW=1.600},{NDMS=6.000},{DKS=10.000},{KS=6.000},{TS=3.000},{BS=19.000},{LS=22.000},{DS=6.000},{CHMF=0.600},{AM=10},{T5=8.5},{ORING=20 x 2,5},{D=20.000},{S=2.500},{PAGE=220},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=0.000},{AK=39.000},{HD=21.800},{H1=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=18.000},{ORNDA=24.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18