{voss/1_din_sae/3_din_programm/4_schottverschr/gerade_schottverschr.prj},{NB=0137502009},{BZ=0137502009},{VK=24-BHSLNC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PN=PN 800},{L1=27},{L2=12.0},{L4=44},{L5=29.0},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{H4=6.000},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{PPATH=assemblies/gerade_schottverschr_asmtpl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 102