{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_sae_flansch_verschr_hd.prj},{NB=0305462081},{BZ=0305462081},{CTRL=2.000},{L1=87},{L2=56.0},{L3=76},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=25},{A=113},{B=95},{AM=210},{S1=36.5},{S2=79.4},{D=47.220},{S=3.530},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=63.500},{HD=50.800},{H1=30.000},{H2=12.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=64.300},{ANH=12.000},{GH=43.000},{DB=51.600},{RA=48.000},{RB=17.000},{SD=30.000},{H3=37.000},{BOHRUNG=36.000},{NDMS=16.000},{LS=55.000},{BS=49.000},{KS=16.000},{TS=8.000},{DKS=24.000},{SWS=14.000},{CHMF=1.600},{VK=24-FEO-S38-6S11/2-M16},{BZ1=0397902050},{BZ2=0396462000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18