{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_sae_flansch_verschr_hd.prj},{NB=0305342081},{BZ=0305342081},{L1=104},{L2=73.0},{SW1=46},{SW3=60},{I=25},{A=113},{B=95},{AM=210},{S1=36.5},{S2=79.4},{S=3.530},{D=47.220},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=63.500},{HD=50.800},{H1=30.000},{H2=12.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=64.300},{ANH=12.000},{GH=43.000},{DB=51.600},{RA=48.000},{RB=17.000},{SD=30.000},{H3=50.000},{BH=40.000},{SWD=52.000},{BOHRUNG=36.000},{GL=89.000},{NDMS=16.000},{LS=55.000},{BS=49.000},{KS=16.000},{TS=8.000},{DKS=24.000},{SWS=14.000},{CHMF=1.600},{VK=24-FSO-S38-6S11/2-M16},{BZ1=0397902050},{BZ2=0396342000},{BZ4=0010952000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 16