{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_37_stuetzhuelse.prj},{NB=0041272000},{BZ=0041272000},{VK=24-24/37R-L28},{REIHE1=L 28},{PN=PN 250},{D3=30.2},{D4=33.8},{L1=17.0},{D1=28},{CTRL=8},{INFO=Katalog},{FASEAD=31.8},{BUNDL=7.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16