{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_37_ueberwurfmuttern.prj},{NB=0041482100},{BZ=0041482100},{VK=24-24/37N-L35},{REIHE1=L 35},{GEWD3=M 45 x 2},{PN=PN 250},{D3=45},{D4=38.3},{D5=0.0},{SW3=50},{H=30.0},{KDM=42.835},{P=2.0},{D3H=25.0},{D3H1=20.0},{D3H2=0.0},{INFO=Katalog},{D1=35}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 18