{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_37_zwischenring.prj},{NB=0041072158},{BZ=0041072158},{VK=24-24/37AO-L28-C21},{REIHE1=L 28},{PN=PN 250},{D3=23},{L1=14.7},{D1=28},{CTRL=14},{INFO=Katalog},{DAUSSEN=33},{L2=7.3},{D37A=25.0},{ANUT1=1.9},{BNUT1=1.1},{TNUT1=0.7},{ORING1=23x1},{D24A=28.2},{B24A=2.20},{ANUT2=5.5},{BNUT2=2.5},{TNUT2=1.4},{ORING2=26x2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16