{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_pl_verschlussstopfen_dk.prj},{NB=0793722000},{BZ=0793722000},{VK=24-PLB-L28},{REIHE1=L 28},{D1=28},{D3=M 36 x 2},{PN=PN 160},{L1=26.5},{SW3=41},{BD=31},{RST=2.0},{L2=10.5},{L3=11.5},{ZD=23.0},{ZT=2.0},{UBWM=0004352100},{INFO=Katalog},{LOGO=1.638}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16