この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkos90.prj},{NB=7000047500},{BZ=7000047500},{FX=20.000},{P=1.500},{DN2=8.000},{CH=24.000},{L=58.000},{C=5.500},{H=34.000},{M=30.000},{RX=1.500},{L1=0.000},{L2=17.500},{L3=11.000},{L4=9.416},{L5=10.000},{L6=1.097},{L7=6.349},{L8=4.399},{L9=2.750},{L10=17.750},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{W1=9.000},{W2=12.000},{W3=12.150},{W4=16.000},{W5=14.763},{W6=18.500},{W7=23.800},{W8=0.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{R1=0.300},{R2=0.300},{R3=0.000},{R4=0.200},{R5=0.000},{R6=0.500},{A1=0.200},{A2=0.200},{A2K=0.000},{K1=60.000},{Z=1.100},{OS=14.500},{SL1=0.000},{SL2=36.500},{SL3=33.500},{SL4=30.000},{SL6=7.000},{SL7=0.000},{SW1=12.000},{SW2=9.000},{SW3=12.000},{SA=0.200},{SA2=0.200},{SAK=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17