この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/mag_aussengewinde_nippel/mag_mces.prj},{NB=7000055300},{BZ=7000055300},{VK=HF/24-S-S25-DN19-IL},{BZLARGA=S80149925019},{VKLARGA=MCES 25S 19},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN24=S 25},{F=M 36x2},{DN2=3/4”},{DN=19.000},{CH=41.000},{L=99.000},{E=19.000},{C=14.000},{D=37.000},{G=268.000},{FX=36.000},{L1=14.019},{L2=11.000},{L3=33.000},{L4=45.750},{L5=51.250},{L6=52.550},{L7=81.668},{W1=33.000},{W2=30.000},{W3=19.500},{W4=22.000},{W5=18.200},{R1=1.200},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=0.400},{R5=1.000},{K1=3.077},{AU1=0.300},{AU2=0.500},{CU2=25.000},{LU1=12.000},{LU2=6.822}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4