この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/mdk60_dichtkegel_60/mdk60_mdkor_90.prj},{NB=7000303800},{BZ=7000303800},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=158.000},{C=19.000},{H=82.000},{M=84.000},{G=725.000},{FX=33.249},{L1=1.275},{L2=15.000},{L3=1.000},{L4=2.000},{L5=10.600},{L6=1.980},{L7=30.000},{L8=5.297},{L9=22.000},{L10=30.000},{L11=92.000},{L12=79.000},{L13=64.250},{L14=57.750},{L15=56.000},{L16=21.347},{W1=40.500},{W2=33.800},{W3=22.990},{W4=30.300},{W5=30.500},{W6=29.000},{W7=35.000},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=24.700},{W11=23.250},{OS=43.500},{R1=0.300},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=1.000},{A1=0.500},{DL=0.000},{DW1=0.000},{K1=2.107},{AU1=0.200},{AU2=1.000},{VERSU=1.000},{VK=HF/60-SWOE-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80530125025},{VKLARGA=MDKOR 90 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5