Продукт снят с производства с 15 мар. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
{voss/3_larga/mag_aussengewinde_nippel/mag_magj.prj},{NB=7000317600},{BZ=7000317600},{VK=HF/37-S-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80150625025},{VKLARGA=MAGJ 1\"5/16-12 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=1 5/16”-12 UN},{DN2=1”},{DN=25.000},{CH=36.000},{L=117.000},{C=19.000},{D=43.000},{E=19.900},{G=305.000},{ND=33.337},{L1=8.450},{L2=19.348},{L3=34.000},{L4=38.000},{L5=52.750},{L6=59.250},{L7=61.000},{L8=95.653},{W1=30.200},{W2=35.000},{W3=25.000},{W4=27.500},{W6=24.700},{A1=4.651},{R1=0.500},{R2=0.500},{R3=0.400},{R4=1.000},{R5=0.500},{AU1=0.200},{AU2=1.000},{K1=2.107}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 5