{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_mz_l.prj},{NB=1113212007},{BZ=1113212007},{VK=24-SDAEC-L15-M22E},{INFO=Katalog},{INFO3=},{D1=15.000},{REIHE1=L 15},{RHR1=-},{PN=PN 315},{GEWD2=M 22 x 1,5},{D2NDM=22.000},{D2P=1.500},{L1=37.0},{L2=22.0},{L3=32.0},{SW2=22},{VER=2.000},{R=5.000},{X=8.500},{Y=14.000},{SW3=27},{SW4=27},{I=14},{PAGE=162},{KONUSD=15.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=17.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=17.000},{KMBD=26.900},{KMH1=3.000},{KMH=17.300},{BOHRD=14.000},{EINF1=1.900},{ADDR=24.500},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 54