{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_l_verschr_einsteck_mz.prj},{NB=0162962007},{DT=1.000},{VK=24-SWL-S38-M48B},{BZ=0162962007},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{D1=38.000},{PN=-},{PB=PB 250},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{L1=72},{L2=41.0},{L3=89.0},{L5=63.0},{SW1=55},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=22},{PAGE=130},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=32.500},{RAL1=38.000},{RAL2=31.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=55.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{CTRL=1.000},{DK=52.400}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 40