{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_l_verschr_einsteck_02.prj},{NB=0162472007},{DT=1.000},{VK=24-SWLC-L42},{BZ=0162472007},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 160},{L1=63},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{FORM=EVL},{PAGE=133},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{RAL1=30.500},{RAL2=23.000},{BOHRD=35.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20