{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_03.prj},{NB=1162482058},{DT=1.000},{VK=24-SWOL-L42},{BZ=1162482058},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 250},{DY=36},{DY2=34.0},{LG2=51},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{G=112.4},{FORM=EL},{INFO=Katalog},{PAGE=173},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=17.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{DKOFD=40.400},{DKOAD=47.000},{DBOHRUNG=34.000},{HDKO=27.500},{RAL1=28.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500},{V=2.00}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 20