{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_45_winkel_verschr_dko_mz.prj},{NB=1170552009},{BZ=1170552009},{DT=1.000},{D1=8.000},{NDM=14.000},{P=1.500},{L1=31.0},{L2=16.0},{L3=42.5},{L5=27.5},{SW1=19},{SW2=19},{R=5.000},{XX=7.000},{Y=10.000},{SW3=19},{I=12},{KONUSD=8.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=10.100},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=5.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=12.500},{RAL1=17.000},{DBOHRUNG=4.000},{HDKO=16.500},{ABSTM=16.000},{GEWLM=8.500},{BOHRD=5.000},{EINBD=18.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=16.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOE45C-S8-M14E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 8},{RHR1=-},{PN=PN 630},{GEWD2=M 14 x 1,5},{PAGE=145}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 102