{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_45_winkel_verschr_dko_rz.prj},{NB=1172502009},{DT=1.000},{VK=24-SWOE45C-S6-G1/4E-ES4},{BZ=1172502009},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{D1=6.000},{RHR1=-},{PN=PN 630},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{L1=31.0},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=19},{SW2=19},{R=5.000},{XX=7.000},{Y=10.000},{SW3=17},{I=12},{PAGE=146},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=18.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=16.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 103