この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/ag_aussengewinde_nippel/ag_agj.prj},{NB=7000314800},{BZ=7000314800},{VK=HF/37-S-16-DN16},{BZLARGA=S30150613016A},{VKLARGA=AGJ 7/8\" - 14 16},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=7/8\" - 14 UNF},{FMM=22.2250},{DN2=5/8\"},{DN=16.000},{DNM=15.875},{CH=24.000},{L=68.000},{C=12.500},{CI=12.500},{D=34.000},{E=14.500},{G=82.000},{N1=7.000},{N2=16.030},{N3=7.700},{N4=9.200},{N5=12.200},{M1=10.500},{M2=8.500},{M3=12.000},{M4=9.760},{A1=3.860},{K1=37.000},{A2=8.000},{K2=4.000},{A3=0.200},{K3=45.000},{R=0.500},{VERS=3.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 27