{voss/40_voss_lok40/16_aufschraubstutzen_ig.prj},{NB=7005764000},{BZ=7005764000},{VK=40-S-14-IG1/2-SST},{D1=14},{D2=G 1/2},{D2NDM=20.955},{DY=11.5},{LG=36.0},{L2=32.8},{D3P=1.5},{SW1=27},{I=15.0},{D3=7/8-20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D4=20.3},{D5=26.7},{L3=11.0},{L1=19.5},{L4=3.2},{L5=0.85},{D6=14.48},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10